タイプKMK UVのケーブルマーカーキャリアは、非常に高い耐紫外線性と耐候性が特徴です。これは、DIN EN ISO 4892-2に準拠して構築されており、試験期間は30,000時間(中央ヨーロッパの気候では10年に相当)です。
したがって、屋外でのケーブルの恒久的なマーキングに最適です。
対応する結束バンドとマーキングラベルは「アクセサリ(Accessories)」タブにてご覧いただけます。
KMK UV (29X8)
-
ケーブルマーキングキャリア
1014107
ケーブルマーキングキャリア、 マーキングなし、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: ≥ 6 mm、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 29 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ラベル挿入用プラスチック製ケーブルマーキング、結束バンド取付け用
プラスチック製ケーブルマーキング、屋内の電線やケーブルのマーキングし結束
マーカーには結束バンドを取付ける穴
マーキングした挿入ラベルはシーリングキャップで防塵