ESL 29X8
-
挿入シート
0808257
挿入シート、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: オフィスのプリントシステム、 CMS-P1-PLOTTER、 ミシン目入り、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 174、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 29 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
フエニックス・コンタクト:プラスチック製ケーブルマーカーKMK、KMK 2、KMK HP (29x8)、KMK UV (29x8)
ESL-29x8挿入ラベルは特殊な形状のため、KMK ...(29x8)マーカーキャリアに最適にフィット
部材ファイルは、PROJECT COMPLETEソフトウェアの「ダウンロード」の「ソフトウェアアップデート – マーキング」からダウンロードできます