プロット領域:422 × 305 mm、材料高さ:10.5 mm、プロット速度:0.04 m /秒、データバッファ:16MB、解像度:0.01 mm、繰返し精度:0.05 mm
PLOTMARK
-
マーキングプロッター
0804499
製品の詳細
| 製品の種類 | マーキングシステム |
| 製品内容 | マーキングプロッター |
| マーキング | |
| 識別テクノロジ | プロッタ |
| 機器の特性 | |
| OS | MS Windows 7、MS Windows 8.1、MS Windows 10 |
| OS | MS Windows 7、MS Windows 8.1、MS Windows 10 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 幅 | 480 mm |
| 高さ | 155 mm |
| 長さ | 690 mm |
| 色 | 銀 |
| 部材 プラスチック製銘板 | UC |
| UCT | |
| US | |
| UM |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | 10 °C ... 35 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -10 °C ... 50 °C |
| 許容湿度(動作時) | 35 % ... 75 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 90 % |
| アイテム番号 | 0804499 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG1231 |
| GTIN | 4055626381190 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 11,469 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 8,792 g |
| 関税率 | 90171010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140201 |
| ECLASS-15.0 | 19140201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000610 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - マーカーペン 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - インクカートリッジ 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - マーカーペン 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - マーカーペン 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - マーカーペン 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - クリーニング液 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - クリーニングカートリッジ 5146752
-
CMS-P1-PAD - アクセサリ 5144819
-
CMS-P1-PAD/SPARE - アクセサリ 5144893
-
CMS-P1-M/ZB - マガジンインサート 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - マガジンインサート 5144709
-
CMS-P1-M/ZBFM - マガジンインサート 5144686
-
CMS-P1-M/ZBM - マガジンインサート 5144660
-
CMS-P1-M/BN-ZB - マガジンインサート 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - マガジンインサート 5144754
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - マガジン 5145711
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - アクセサリ 5144880
-
CMS-P1-M/LBHZ - マガジンインサート 5144738
-
CMS-P1-M/PAB - マガジンインサート 5144741
-
CMS-P1-M/SS-ZB - マガジンインサート 5144712
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - マガジンインサート 5144822
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - マガジンインサート 5144932
-
CMS-P1-M/MURR 400 - マガジンインサート 5144945
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - マガジンインサート 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - マガジンインサート 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - マガジンインサート 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - マガジンインサート 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - マガジンインサート 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - マガジンインサート 5144796
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - アクセサリ 5144851
-
CMS-P1-M/WIEL - マガジンインサート 5144929
-
CMS-P1-PENDEPOT - プロッターのアクセサリ 5144835
-
CMS-P1-PREPLATES - プロッターのアクセサリ 5145135
-
P1 UC-MAG 1 - マガジン 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - マガジン 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - マガジン 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - マガジン 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - マガジン 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - マガジン 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - マガジン 5146568
-
CMS-R-SET-TR - クリーニングセット 5146751
-
CMS-P1-M/MURR 401 - マガジンインサート 5144958
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - アクセサリ 5144848
特長
プロッタはPROJECT completeソフトウェアで制御
ペンは自動的に取外して収納
数個のボタンで簡単に操作
プロッタはCentronicsまたはUSBインターフェースを通じてコンピュータにすばやく簡単に接続可能
自動マーキング準備機能で1文字目から最適なマーキング結果を確保
しばらく使用しない場合、プロッタペンはペンステーションに安全に保存