CMS-P1-M/WEID MCU - マガジンインサート
CMS-P1-M/WEID MCU
-
マガジンインサート
5144796
CIS-P1プロッタ用プラスチック製マガジン。 Weidmüller Multicardマット汎用を1枚収納。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
マガジン
マーキング
識別テクノロジ
プロッタ
寸法
幅
106 mm
高さ
314 mm
奥行き
11 mm
販売用データ
アイテム番号
5144796
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BG123Z
GTIN
4017918951221
1個あたりの重量(梱包を含む)
428.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
458.8 g
関税率
90179000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19140615
ECLASS-15.0
19140615
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PLOTMARK
-
マーキングプロッター
0804499
CMS-P1-PLOTTER
-
マーキングプロッター
5144615
CMS-P1-M/WEID-PAD
-
アクセサリ
5144851
製品 ヘルプ