CMS-P1-PLOTTER - マーキングプロッター
5144615

マーキングプロッター、 重量: 8 kg、 長さ: 0.66 m、 幅: 440 mm、 高さ: 125 mm

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







互換性のある製品



特長

プロッタはCLIP PROJECTソフトウェアで制御
ペンは自動的に取外して収納
数個のボタンで簡単に操作
プロッタはCentronicsまたはUSBインターフェースを通じてコンピュータにすばやく簡単に接続可能
自動マーキング準備機能で1文字目から最適なマーキング結果を確保
CMS-P1-PLOTTERのペンステーションに入れておけばプロッタペンが乾くのを防ぐことができる
しばらく使用しない場合、プロッタペンはペンステーションに安全に保存