EMT (29X8)R YE
-
挿入ラベル
0817280
挿入ラベル、 ロール、 黄(RAL 1018相当)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 10 ... 25 mm、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 5400、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 29 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EMT (29x8)R、黄色挿入ラベル、KMK ...(29x8)ケーブルマーカーキャリア用
EMT (29x8)R挿入ラベルは特殊な形状のため、KMK ...(29x8)マーカーキャリアに理想的にフィットします
フエニックス・コンタクトのTHERMOMARK ...ロールプリンタを用いてすばやく低価格でマーキング
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのEMT ...マーカーをカスタムマーキング可能