THERMOMARK GO CASE - ケース
1229456

THERMOMARK GOおよびTHERMOMARK GO.Kモバイルプリンタならびにアクセサリを収容するための実用的かつ堅牢なケース。実績のあるL-BOXXシステムにより、9個の部材カートリッジが収容できるスペースと、あらゆる輸送状況に対応する最大限の柔軟性を兼ね備えています。

製品の詳細







互換性のある製品



特長

1 つのケースに2 つのオプション:内部はTHERMOMARK GOとTHERMOMARK GO.Kの両方に互換性があります
モバイル印字システムを簡単かつ効率的に保管
耐久性のある素材としっかり閉じるバックルで、印字システムを日常のさまざまな状況から理想的に保護
必要なものがすべて、現場でいつでも入手可能:ケースには、アクセサリと9 つの材料カートリッジを含めて、印字システム用に十分なスペースがあります
実績あるL-BOXXシステムであらゆる持ち運びの状況に対して高い柔軟性