MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 布製ラベル
0803934

布製ラベル、 ロール、 白/黒、 ラベリングなし、 ラベリング可能: THERMOFOX、 THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 取付けタイプ: 粘着剤、 巻き: 6 m、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 6000 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ラベルを先端や曲面に貼付可能
熱転写プリンタで作成される、産業アプリケーション向けの高品質で溶剤に耐性を持つマーキングソリューション
連続形状のシール材料は、制御盤、コントローラ、システム製造におけるさまざまな部品や機器の専門的で恒久的なマーキングに特に最適です
材料はcUL認定
連続的な形状のため、関連のアプリケーション用に適切な長さのラベルを柔軟に作成可能
ラベルの材料は非常に復元力の低いテキスタイルホイルで構成されています
簡単で効率的な材料カートリッジシステム:印字用材料と対応するインクリボンを含む