MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK
-
ラベル
0803983
ラベル、 ロール、 白/黒、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOFOX、 THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 1、 巻き: 5.5 m、 テキストフィールドの高さ: 9.5 mm、 テキストフィールドの幅: 5500 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
熱転写プリンタで作成される、産業アプリケーション向けの高品質で溶剤に耐性を持つマーキングソリューション
連続的な形状のマーキングは、高背型で平型のマーキング溝を持つ製品のマーキングに最適です
簡単で効率的な材料カートリッジシステム:印字用材料と対応するインクリボンを含む
連続的な形状のため、関連のアプリケーション用に適切な長さのラベルを柔軟に作成可能