MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK
-
ラベル
0803981
ラベル、 ロール、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOFOX、 THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 巻き: 8 m、 テキストフィールドの高さ: 9.5 mm、 テキストフィールドの幅: 8000 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
熱転写プリンタで作成される、産業アプリケーション向けの高品質で溶剤に耐性を持つマーキングソリューション
材料はcUL認定
簡単で効率的な材料カートリッジシステム:印字用材料と対応するインクリボンを含む
連続的な形状のため、関連のアプリケーション用に適切な長さのラベルを柔軟に作成可能
ZackマーカーとフラットZackマーカーは、あとでTMLマーキングホイルでマーキングできます。
連続的な形状のシール式材料は、マーキング溝のないモジュール端子台に最適です