MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - ラベル
1092026

ラベル、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOFOX、 THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 巻き: 8 m、 テキストフィールドの高さ: 3.8 mm、 テキストフィールドの幅: 8000 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

熱転写プリンタで作成される、産業アプリケーション向けの高品質で溶剤に耐性を持つマーキングソリューション
材料はcUL認定
簡単で効率的な材料カートリッジシステム:印字用材料と対応するインクリボンを含む
連続的な形状のため、関連のアプリケーション用に適切な長さのラベルを柔軟に作成可能
ZackマーカーとフラットZackマーカーは、あとでTMLマーキングホイルでマーキングできます。
連続的な形状のシール式材料は、マーキング溝のないモジュール端子台に最適です