機器マーキング用の打ち抜き加工済部材として、MM-EML...ポリエステル製シールラベルをご利用いただけます。
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK
-
ラベル
1116205
ラベル、 ロール、 ミックスカラー、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK GO、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 297、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 20 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
打ち抜き加工済シール式ラベルは、制御盤、コントローラ、システム製造におけるさまざまな部品や機器の専門的で恒久的なマーキングに特に最適です。
材料はcUL認定
熱転写プリンタで作成される、産業アプリケーション向けの高品質で溶剤に耐性を持つマーキングソリューション
簡単で効率的な材料カートリッジシステム:印字用材料と対応するインクリボンを含む
レトロスペクティブマーキングとデスクトップロールプリンタで作成した既存のマーキングには見た目の違いはありません。
打ち抜き加工済形状により簡単で便利に使用可能
革新的な材料構成により、各ラベルを印字できるため無駄がなくなります。