MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー
1116192

ケーブルマーカー、 ロール、 白/黒、 ラベリングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK GO、 ケーブル径範囲: 3 ... 4.2 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 324、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 14.2 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

打ち抜き加工済形状により簡単で便利に使用可能
革新的な材料構成により、各ラベルを印字できるため無駄がなくなります。
簡単で効率的な材料カートリッジシステム:印字用材料と対応するインクリボンを含む
レトロスペクティブマーキングとデスクトップロールプリンタで作成した既存のマーキングには見た目の違いはありません。
電線はマーカー上の2つのパンチアウトを通して押し込まれます。これにより、マーカーが電線と並びます。
さまざまな導線寸法に合わせた特殊形状の穴で、電線をしっかり固定
熱転写プリンタで作成される、産業アプリケーション向けの高品質で溶剤に耐性を持つマーキングソリューション