MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH
-
ラベル、非常に柔軟
0803953
ラベル、非常に柔軟、 ロール、 緑(RAL 6021相当)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOFOX、 THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 取付けタイプ: 粘着剤、 巻き: 8 m、 テキストフィールドの高さ: 16 mm、 テキストフィールドの幅: 8000 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
熱転写プリンタで作成される、産業アプリケーション向けの高品質で溶剤に耐性を持つマーキングソリューション
連続形状のシール材料は、制御盤、コントローラ、システム製造におけるさまざまな部品や機器の専門的で恒久的なマーキングに特に最適です
連続的な形状のため、関連のアプリケーション用に適切な長さのラベルを柔軟に作成可能
簡単で効率的な材料カートリッジシステム:印字用材料と対応するインクリボンを含む