MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 挿入ラベル
1169312

挿入ラベル、 組立てに関する注意事項:適用前に、ミシン目に沿って部材を中央で折り畳む必要があります、 ロール、 白/黒、 ラベリングなし、 ラベリング可能: THERMOFOX、 THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 3 mm、 テキストフィールドの幅: 8000 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

熱転写プリンタで作成される、産業アプリケーション向けの高品質で溶剤に耐性を持つマーキングソリューション
KMKケーブルマーキングキャリア用挿入ラベル
簡単で効率的な材料カートリッジシステム:印字用材料と対応するインクリボンを含む
レトロスペクティブマーキングとデスクトップロールプリンタで作成した既存のマーキングには見た目の違いはありません。
連続的な形状のため、すべてのスリーブ長に1つの材料で対応
挿入ラベルは特殊な形状をしているのでカラーに固定できます