PAB-SK 15
-
マーキングキャリア
1013287
マーキングキャリア、 マーキングなし、 取付けタイプ: 粘着剤、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm
製品の詳細
| 製品の種類 | マーキングキャリア |
| 幅 | 9.00 mm |
| 高さ | 15.00 mm |
| 奥行き | 3.60 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 15 mm |
| テキストフィールドの高さ | 4 mm |
| 粘着力 | 500 µm |
| シール式 | アクリル性 |
| 色 | 透明 |
| 部材 | PVC |
| ベースエレメント材質 | PVC |
| コンポーネント | シリコンフリー |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 保管温度 | |
| 仕様 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | Test Bb |
| 期間 | 96 h |
| 試験用温度 | 80 °C |
| 取付けタイプ | 粘着剤 |
| アイテム番号 | 1013287 |
| 梱包単位 | 500 pc |
| 最低注文数 | 500 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG241A |
| GTIN | 4017918013691 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.37 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.312 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - 電線マーキング 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - 電線マーキング 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - 電線マーキング 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - 電線マーキング 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - 電線マーキング 0801447
-
UC-WMT (15X4) - 電線マーキング 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - 電線マーキング 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - 電線マーキング 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - 電線マーキング 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - 電線マーキング 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - 電線マーキング 0819408
-
US-WMT (15X4) - ケーブルマーカー 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - ケーブルマーカー 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - ケーブルマーカー 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - ケーブルマーカー 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - ケーブルマーカー 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - ケーブルマーカー 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - ケーブルマーカー 0828954
-
EMT (15X4)R - 挿入ラベル 0817329
-
EMT (15X4)R BU - 挿入ラベル 0817332
-
EMT (15X4)R RD - 挿入ラベル 0816249
-
EMT (15X4)R YE - 挿入ラベル 0817358
特長
標準デバイス表面に強力なシールと最適なグリップで取付け
マーキングデバイスおよびコンポーネントのシール式マーキングキャリア
キャリア素材はUC WMT ...やEMT ...などの製品と組立て可能