PATG 4/23
-
電線マーキングキャリア
0808011
電線マーキングキャリア、 透明、 マーキングなし、 ケーブル径範囲: 6 ... 10 mm、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 23 mm
製品の詳細
| 幅 | 23 mm |
| 高さ | 8.52 mm |
| 奥行き | 14.15 mm |
| RoHS準拠 | あり |
| 色 | 透明 |
| 部材 | PVC |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンポーネント | シリコンフリー |
| ケーブル外径 | 6 mm ... 10 mm |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -50 °C ... 80 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % |
| 取付けタイプ | スライド |
| アイテム番号 | 0808011 |
| 梱包単位 | 200 pc |
| 最低注文数 | 200 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG221A |
| GTIN | 4017918168889 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.845 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.846 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.003 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - 電線マーキング 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - 電線マーキング 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - 電線マーキング 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - 電線マーキング 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - 電線マーキング 0801454
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - 電線マーキング 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - 電線マーキング 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - 電線マーキング 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - 電線マーキング 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - 電線マーキング 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - 電線マーキング 0819424
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - ケーブルマーカー 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - ケーブルマーカー 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - ケーブルマーカー 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - ケーブルマーカー 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - ケーブルマーカー 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - ケーブルマーカー 0828956
-
EMT (23X4)R - 挿入ラベル 0817361
-
EMT (23X4)R YE - 挿入ラベル 0817374
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - ケーブルマーカー 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 1169312
-
UCT-WMT (23X4) VT - 電線マーキング 0801459
-
UC-WMT (23X4) VT - ケーブルマーカー 0825363
特長
挿入ラベルUC WMT ...、US WMT ...、EMT ... でマーキング
電線マーキングシステムはマーキングキャリアと挿入ラベルで構成されている
PATG ... カラーは脱落防止マーキングキャリア
径0.6 mm ... 50 mmの電線のマーキングに使用可能