PATG 2/18 - 電線マーキングキャリア
0820523

電線マーキングキャリア、 透明、 ラベリングなし、 ケーブル径範囲: 2 ... 4 mm、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 18 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

挿入ラベルUC WMT ...、US WMT ...、EMT ... でマーキング
電線マーキングシステムはマーキングキャリアと挿入ラベルで構成されている
PATG ... カラーは脱落防止マーキングキャリア
径0.6 mm ... 50 mmの電線のマーキングに使用可能