PATO 2/12 - 電線マーキングキャリア
0827082

電線マーキングキャリア、 透明、 マーキングなし、 ケーブル径範囲: 2.8 ... 4.4 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 12 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

プラスチック製ラベルUC-WMT ...またはUS-WMT ...または挿入ラベルEMT ...でラベル付け可能
マーキングカラーは配線済みシステムのマーキングに使用