PATG 8/15
-
電線マーキングキャリア
1013096
電線マーキングキャリア、 透明、 ラベリングなし、 ケーブル径範囲: 30 ... 35 mm、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm
製品の詳細
製品ライン | ケーブルマーキングキャリア |
型式 | プロファイル |
幅 | 15 mm |
高さ | 50 mm |
奥行き | 21.8 mm |
外形寸法 | |
外径 | 30 mm ... 35 mm |
最小外径 | 30 mm |
最大外径 | 35 mm |
テキストフィールド | |
テキストフィールドの幅 | 15 mm |
テキストフィールドの高さ | 4 mm |
RoHS準拠 | あり |
色 | 透明 |
部材 | PVC |
UL94難燃性クラス | V0 |
コンポーネント | シリコンフリー |
ケーブル外径 | 30 mm ... 35 mm |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -50 °C ... 80 °C |
推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % |
取付けタイプ | スライド |
アイテム番号 | 1013096 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BG221A |
カタログのページ | ページ 248 (C-3-2019) |
GTIN | 4017918013516 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 2.16 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2.001 g |
関税率 | 39269097 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - 電線マーキング 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - 電線マーキング 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - 電線マーキング 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - 電線マーキング 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - 電線マーキング 0801447
-
UC-WMT (15X4) - 電線マーキング 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - 電線マーキング 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - 電線マーキング 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - 電線マーキング 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - 電線マーキング 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - 電線マーキング 0819408
-
US-WMT (15X4) - ケーブルマーカー 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - ケーブルマーカー 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - ケーブルマーカー 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - ケーブルマーカー 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - ケーブルマーカー 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - ケーブルマーカー 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - ケーブルマーカー 0828954
-
EMT (15X4)R - 挿入ラベル 0817329
-
EMT (15X4)R BU - 挿入ラベル 0817332
-
EMT (15X4)R RD - 挿入ラベル 0816249
-
EMT (15X4)R YE - 挿入ラベル 0817358
-
WMTW (15X4)R - ケーブルマーカー 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - ケーブルマーカー 0831003
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 1169312
-
PABL 15X4 - 挿入シート 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - 電線マーキング 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - ケーブルマーカー 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - ケーブルマーカー 0825361
特長
挿入ラベルUC WMT ...、US WMT ...、EMT ... でマーキング
電線マーキングシステムはマーキングキャリアと挿入ラベルで構成されている
PATG ... カラーは脱落防止マーキングキャリア
径0.6 mm ... 50 mmの電線のマーキングに使用可能