WMTW (15X4)R - ケーブルマーカー
0831002

ケーブルマーカー、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 0.6 ... 50 mm、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 3000、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm

製品の詳細








特長

マーキングカラーにねじ込んで挿入できる電線マーキング
挿入ラベルはPATG/PATO ...システムのカラーをマーキングするために使用します
ねじ込んで簡単に取付けることができ、マーカー挿入後はミシン目に沿って簡単に切離すことができます
挿入したラベルは特殊な形状をしているのでマーキングカラーに固定できます