PATG 0/18
-
電線マーキングキャリア
0820507
電線マーキングキャリア、 透明、 マーキングなし、 ケーブル径範囲: 0.6 ... 1.2 mm、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 18 mm
製品の詳細
製品ライン | マーキングキャリア |
幅 | 18 mm |
高さ | 4.6 mm |
奥行き | 5.25 mm |
RoHS準拠 | あり |
色 | 透明 |
部材 | PVC |
UL94難燃性クラス | V0 |
コンポーネント | シリコンフリー |
ケーブル外径 | 0.6 mm ... 1.2 mm |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -50 °C ... 80 °C |
推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % |
取付けタイプ | スライド |
アイテム番号 | 0820507 |
梱包単位 | 1,000 pc |
最低注文数 | 1,000 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BG221A |
GTIN | 4046356294799 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.221 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.2 g |
関税率 | 39269097 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 0.001 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
UCT-WMT (18X4) BU - 電線マーキング 0801468
-
UCT-WMT (18X4) GN - 電線マーキング 0801466
-
UCT-WMT (18X4) OG - 電線マーキング 0801465
-
UCT-WMT (18X4) RD - 電線マーキング 0801464
-
UCT-WMT (18X4) YE - 電線マーキング 0801463
-
UC-WMT (18X4) - 電線マーキング 0820293
-
UC-WMT (18X4) BU - 電線マーキング 0821072
-
UC-WMT (18X4) GN - 電線マーキング 0824082
-
UC-WMT (18X4) OG - 電線マーキング 0824079
-
UC-WMT (18X4) RD - 電線マーキング 0821085
-
UC-WMT (18X4) YE - 電線マーキング 0820303
-
US-WMT (18X4) - ケーブルマーカー 0828768
-
US-WMT (18X4) BU - ケーブルマーカー 0829298
-
US-WMT (18X4) GN - ケーブルマーカー 0829299
-
US-WMT (18X4) OG - ケーブルマーカー 0829295
-
US-WMT (18X4) RD - ケーブルマーカー 0829294
-
US-WMT (18X4) VT - ケーブルマーカー 0829297
-
US-WMT (18X4) YE - ケーブルマーカー 0828955
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 1169312
-
UCT-WMT (18X4) VT - 電線マーキング 0801467
-
UC-WMT (18X4) VT - ケーブルマーカー 0825362
特長
挿入ラベルUC WMT ...、US WMT ...、EMT ... でマーキング
電線マーキングシステムはマーキングキャリアと挿入ラベルで構成されている
PATG ... カラーは脱落防止マーキングキャリア
径0.6 mm ... 50 mmの電線のマーキングに使用可能