PATO 2/30
-
電線マーキングキャリア
0822505
電線マーキングキャリア、 透明、 ラベリングなし、 ケーブル径範囲: 2.8 ... 4.4 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm
製品の詳細
製品ライン | ケーブルマーキングキャリア |
型式 | プロファイル |
幅 | 30 mm |
高さ | 6.3 mm |
奥行き | 9.2 mm |
外形寸法 | |
外径 | 2.8 mm ... 4.4 mm |
最小外径 | 2.8 mm |
最大外径 | 2 mm |
テキストフィールド | |
テキストフィールドの幅 | 30 mm |
テキストフィールドの高さ | 4 mm |
色 | 透明 |
部材 | PVC |
UL94難燃性クラス | V0 |
コンポーネント | シリコンフリー |
ケーブル外径 | 2.8 mm ... 4.4 mm |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -50 °C ... 80 °C |
推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % |
取付けタイプ | クリップ止め |
アイテム番号 | 0822505 |
梱包単位 | 500 pc |
最低注文数 | 500 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BG221A |
カタログのページ | ページ 249 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356326186 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.544 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.544 g |
関税率 | 39269097 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
UCT-WMT (30X4) BU - 電線マーキング 0801428
-
UCT-WMT (30X4) GN - 電線マーキング 0801426
-
UCT-WMT (30X4) OG - 電線マーキング 0801425
-
UCT-WMT (30X4) RD - 電線マーキング 0801424
-
UCT-WMT (30X4) YE - 電線マーキング 0801423
-
UC-WMT (30X4) - 電線マーキング 0819437
-
UC-WMT (30X4) BU - 電線マーキング 0821153
-
UC-WMT (30X4) GN - 電線マーキング 0824163
-
UC-WMT (30X4) OG - 電線マーキング 0824150
-
UC-WMT (30X4) RD - 電線マーキング 0821166
-
UC-WMT (30X4) YE - 電線マーキング 0819440
-
US-WMT (30X4) - ケーブルマーカー 0828770
-
US-WMT (30X4) BU - ケーブルマーカー 0829312
-
US-WMT (30X4) GN - ケーブルマーカー 0829313
-
US-WMT (30X4) OG - ケーブルマーカー 0829309
-
US-WMT (30X4) RD - ケーブルマーカー 0829308
-
US-WMT (30X4) VT - ケーブルマーカー 0829311
-
US-WMT (30X4) YE - ケーブルマーカー 0828957
-
UCT-WMT (30X4) VT - 電線マーキング 0801427
-
UC-WMT (30X4) VT - ケーブルマーカー 0825364
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 1169312
特長
プラスチック製ラベルUC-WMT ...またはUS-WMT ...または挿入ラベルEMT ...でラベル付け可能
マーキングカラーは配線済みシステムのマーキングに使用