US-WMT (30X4) GN
-
ケーブルマーカー
0829313
ケーブルマーカー、 カード、 緑(RAL 6021相当)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 ケーブル径範囲: 1.5 ... 14 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 42、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm
製品の詳細
| 製品の種類 | 電線マーキング |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 42 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 14 |
| 識別テクノロジ | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| 幅 | 30 mm |
| 高さ | 4.3 mm |
| 奥行き | 0.5 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 30 mm |
| テキストフィールドの高さ | 4 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ベースエレメント材質 | PVC |
| コンポーネント | シリコンフリー |
| ケーブル外径 | 1.5 mm ... 14 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 80 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 10 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 40 % ... 70 % |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 取付けタイプ | スライド |
| アイテム番号 | 0829313 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2219 |
| GTIN | 4046356612807 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 12.35 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 12.35 g |
| 関税率 | 39204910 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.43 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
BLUEMARK ID - プリンタ 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - プリンタ 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - インクリボン 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - インクリボン 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - インクリボンカートリッジ 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - インクリボンカートリッジ 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - インクリボンカートリッジ 0803378
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - インクリボンカートリッジ 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - インクリボンカートリッジ 0803376
-
BM ID-CARTR. BK - インクカートリッジ 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - インクカートリッジ 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - インクカートリッジ 1044348
-
TMP-US-MAG1 - マガジン 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - マガジン 1044355
-
PAB-KTL - ケーブルマーキングキャリア 1013261
-
PAB-SK 30 - マーキングキャリア 1013290
-
PATG 1/30 - 電線マーキングキャリア 0822440
-
PATG 2/30 - 電線マーキングキャリア 0822453
-
PATG 3/30 - 電線マーキングキャリア 0822466
-
PATG 4/30 - 電線マーキングキャリア 0822479
-
PATG 5/30 - 電線マーキングキャリア 0822482
-
PATG HF 1/30 - 電線マーキングキャリア 1014049
-
PATG HF 2/30 - 電線マーキングキャリア 1014055
-
PATG HF 3/30 - 電線マーキングキャリア 1014061
-
PATG HF 3/30 VPE 1000 - 電線マーキングキャリア 1044263
-
PATG HF 4/30 - 電線マーキングキャリア 1014067
-
PATG HF 4/30 VPE 1000 - 電線マーキングキャリア 1044271
-
PATO 1/30 - 電線マーキングキャリア 0822495
-
PATO 2/30 - 電線マーキングキャリア 0822505
-
THERMOMARK CARD - 熱転写プリンタ 5146464
-
THERMOMARK PRIME - 熱転写プリンタ 5148888
-
BLUEMARK CLED - プリンタ 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - マガジン 5146451
特長
US-WMT ... UniSheetのラインアップにはPATG/PATO ... システムのマーキングカラーを付けた電線マーキングが含まれる
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniSheetをカスタム仕様でマーキング可能