PATG HF 2/30 - 電線マーキングキャリア
1014055

電線マーキングキャリア、 透明/黒、 ラベリングなし、 ケーブル径範囲: 2 ... 4 mm、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

PATG HF...スリーブはマーキングキャリアです。
電線マーキングシステムはマーキングキャリアと挿入ラベルで構成されている
広範囲にわたる認証により国際的な使用を保証
高品質プラスチックを使用しており、もっとも要件が厳しい鉄道産業と自動車産業に対応
挿入ラベルUCT-WMT...およびUC-WMT...でマーキング
PATG HF...はプラスチック製なので、BLUEMARK...でUC-WMT...を高品質印字する必要があります。