UC-WMT (30X4) RD - 電線マーキング
0821166

製品の詳細








互換性のある製品



特長

UC-WMT ... UniCardのラインアップにはPATG (HF) .../PATG ... システムのマーキングカラーを付けた電線マーキングが含まれる
BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のシートで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
簡単に取付けできるように挿入ラベルはUniCardシートに配置されており分岐ごとに分離できる
マーキングした挿入ラベルをカラーに挿入するだけ。マーキングを塵から保護できる。
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
シートには機能テキストを含むスペースがある
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能