BLUEMARK E.CARDは、サーマルインクジェットテクノロジ(TIJ)とUV LED硬化インクの革新的な組み合わせにより、カード部材にマーキングを行います。このテクノロジにより、高い印字解像度が可能になりメンテナンスも削減されます。
産業用識別の分野では、保護された制御盤からマーキングが薬品や機械の影響にさらされる機械やシステムまで、アプリケーション分野は多岐にわたります。
BLUEMARK E.CARDは、UCT部材(ポリカーボネート)の効率的なマーキング処理と、UC部材(ポリアミド)および金属製ラベルによる、非常に耐性の高いマーキングソリューションを組み合わせています。
BLUEMARK E.CARD
-
プリンタ
1506732
プリンタ、 重量: 11 kg、 幅: 570 mm、 高さ: 253 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
KC
認証ID: R-R-PCK-1506732IECEE CBスキーム
認証ID: DK-158964-M1EAC
認証ID: KZ 27978互換性のある製品
特長
手動で部材を加工するUVインクジェットプリンタに比べ、大幅な時間節約
モジュール型インクのコンセプトを採用し、非常に効率の高いマーキングプロセスと耐久性の高いマーキングソリューション
インクカートリッジごとにインクシステム全体を交換するだけなので、メンテナンスコストが安価
サーマルインクジェットテクノロジとUV LEDインクの革新的な組合せにより、プラスチック製や金属製の部材に対し最適な印字結果を達成
印字ディスプレイによる直感的に分かる操作と、OPC UAインターフェースとマーキングソフトウェアによるネットワーク対応データ交換で、簡単に使用可能