PATG HF 4/30
-
電線マーキングキャリア
1014067
電線マーキングキャリア、 透明/黒、 マーキングなし、 ケーブル径範囲: 5 ... 10 mm、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm
製品の詳細
製品ライン | ケーブルマーキングキャリア |
幅 | 30 mm |
高さ | 6.4 mm |
奥行き | 13.3 mm |
外形寸法 | |
外径 | 5 mm ... 10 mm |
テキストフィールド | |
テキストフィールドの幅 | 30 mm |
テキストフィールドの高さ | 4 mm |
色 | マルチカラー |
透明 | |
黒 (RAL 9005) | |
部材 | TPU |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
コンポーネント | シリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー |
ケーブル外径 | 5 mm ... 10 mm |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
抗紫外線 | |
仕様 | ISO 4892-2:2013-03 |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
耐熱性 | |
仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
試験期間 | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | 試験合格 |
仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
試験期間 | 168 h |
水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
IRM 901 | 試験合格 |
IRM 902 | 試験合格 |
二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
仕様 | DIN 50018:2013-05 |
試験結果 | 試験合格 |
気候レベル | AHT 1.0 S |
サイクル | 2 |
塩水噴霧試験 | |
仕様 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
保管推奨条件 | 23 ℃ / 相対湿度50 %。オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することをお勧めします。 |
推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % |
貯蔵期間 | 2 年 |
規格 | |
標準/規則 | EN 45545-2 |
取付けタイプ | スライド |
アイテム番号 | 1014067 |
梱包単位 | 200 pc |
最低注文数 | 200 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BG221A |
GTIN | 4046356779548 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 1.21 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1.136 g |
関税率 | 39269097 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
UCT-WMT (30X4) BU - 電線マーキング 0801428
-
UCT-WMT (30X4) GN - 電線マーキング 0801426
-
UCT-WMT (30X4) OG - 電線マーキング 0801425
-
UCT-WMT (30X4) RD - 電線マーキング 0801424
-
UCT-WMT (30X4) YE - 電線マーキング 0801423
-
UC-WMT (30X4) - 電線マーキング 0819437
-
UC-WMT (30X4) BU - 電線マーキング 0821153
-
UC-WMT (30X4) GN - 電線マーキング 0824163
-
UC-WMT (30X4) OG - 電線マーキング 0824150
-
UC-WMT (30X4) RD - 電線マーキング 0821166
-
UC-WMT (30X4) YE - 電線マーキング 0819440
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 1169312
-
UCT-WMT (30X4) VT - 電線マーキング 0801427
-
UC-WMT (30X4) VT - ケーブルマーカー 0825364
特長
PATG HF...スリーブはマーキングキャリアです。
電線マーキングシステムはマーキングキャリアと挿入ラベルで構成されている
広範囲にわたる認証により国際的な使用を保証
高品質プラスチックを使用しており、もっとも要件が厳しい鉄道産業と自動車産業に対応
挿入ラベルUCT-WMT...およびUC-WMT...でマーキング
PATG HF...はプラスチック製なので、BLUEMARK...でUC-WMT...を高品質印字する必要があります。