UC-WMT (30X4) VT
-
ケーブルマーカー
0825364
ケーブルマーカー、 シート、 バイオレット(RAL 4005)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 ケーブル径範囲: 1.5 ... 14 mm、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 16
製品の詳細
| 製品の種類 | 電線マーキング |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 16 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 8 |
| スロットタイプ | カード形式 |
| 識別テクノロジ | UV LEDテクノロジ |
| 幅 | 30 mm |
| 長さ | 4 mm |
| RoHS準拠 | あり |
| 色 | 紫 (RAL 4005) |
| 部材 | PA |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| ベースエレメント材質 | PA |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
| ケーブル外径 | 1.5 mm ... 14 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 120 °C |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | ISO 4892-2:2013-03 (に準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | DIN 50018:2013-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 気候レベル | AHT 1.0 S |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 取付けタイプ | インサート |
| アイテム番号 | 0825364 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2217 |
| GTIN | 4046356350556 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 9.17 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9.17 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
BLUEMARK ID COLOR - プリンタ 1002329
-
BLUEMARK CLED - プリンタ 5147999
-
PLOTMARK - マーキングプロッター 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - マーキングプロッター 5144615
-
BM ID-CLEANING CARTR. - クリーニングカートリッジ 1044350
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - マーカーペン 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - マーカーペン 5146686
-
CMS-PEN 0,25 - マーカーペン 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - マーカーペン 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - マーカーペン 5067831
-
CMS-INK-TR-C5 - インクカートリッジ 5146684
-
CMS-R-SET-TR - クリーニングセット 5146751
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - クリーニングカートリッジ 5146752
-
CMS-R-FLUID-TR - クリーニング液 5146750
-
P1 UC-MAG 4 - マガジン 5146105
-
PATG 1/30 - 電線マーキングキャリア 0822440
-
PATG 2/30 - 電線マーキングキャリア 0822453
-
PATG 3/30 - 電線マーキングキャリア 0822466
-
PATG 4/30 - 電線マーキングキャリア 0822479
-
PATG 5/30 - 電線マーキングキャリア 0822482
-
PATG HF 1/30 - 電線マーキングキャリア 1014049
-
PATG HF 2/30 - 電線マーキングキャリア 1014055
-
PATG HF 3/30 - 電線マーキングキャリア 1014061
-
PATG HF 3/30 VPE 1000 - 電線マーキングキャリア 1044263
-
PATG HF 4/30 - 電線マーキングキャリア 1014067
-
PATG HF 4/30 VPE 1000 - 電線マーキングキャリア 1044271
-
PAB-KTL - ケーブルマーキングキャリア 1013261
-
PATO 1/30 - 電線マーキングキャリア 0822495
-
PATO 2/30 - 電線マーキングキャリア 0822505
-
PAB-SK 30 - マーキングキャリア 1013290
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - インクカートリッジ 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - インクカートリッジ 5147421
-
BM ID-CARTR. BK - インクカートリッジ 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - インクカートリッジ 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - インクカートリッジ 1044348
特長
UC-WMT ... UniCardのラインアップにはPATG (HF) .../PATG ... システムのマーキングカラーを付けた電線マーキングが含まれる
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能