BLUEMARK ID COLOR UVインクジェットマーキングシステムを使用すると、大量の印字を処理して高品質なマーキングを作成することができます。直感的に分かるオペレーティングソフトウェアで印字プロセス全体をサポートし、メンテナンスを自動化して、印字エラーを回避するのに役立ちます。UVインクジェット印字テクノロジにより、白黒はもちろんカラーでも、非常に鮮明な書体を実現します。
この汎用プリンタを使用すると、カード形状やシート形状の部材、およびアルミニウム製マーキング部材の印字をすばやく簡単に行うことができます。部材は拭取りやスクラッチに強いため、すぐに使用可能です。
自動積上げおよび積降ろし機能により、1時間あたり最大8000個のマーカーを処理することができます。
BLUEMARK ID COLOR
-
プリンタ
1002329
識別ソフトウェア「マーキングシステムアプリ」を搭載したUVインクジェットテクノロジ搭載のCMYKマルチカラープリンタ、金属ラベルはもちろん、UC、UCT、US、UM形式のプラスチックラベルも印字可能な7インチのタッチカラーディスプレイ。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
EAC
認証ID: KZ 27978UAE-RoHS
認証ID: 13774_E22-04-033961KC
認証ID: R-R-PCK-1002329IECEE CBスキーム
認証ID: REP095544cCSAus
認証ID: 80261925互換性のある製品
特長
高価値CMYKマルチカラー印字
組込みのマーキングソフトウェアで、分かりやすく時間短縮可能な操作
マーキングは拭取りに強いため、マーキング材はすぐに使用可能な状態です。
端子、導体、ケーブル、機器、およびプラント用のプラスチックおよび金属印字部材へ迅速にマーキング可能
標準(1200 dpi)からHD印字(2400 dpi)まで拡張可能な印字解像度
最新のUV LEDテクノロジで環境に優しいエミッションフリーの高速プリンタ
プリンタは挿入したシートを自動検出し必要に応じて印字方向を180度自動回転