BLUEMARK ID - プリンタ
1003334

UVインクジェットテクノロジおよび識別ソフトウェア「マーキングシステムアプリ」が搭載されたモノクロプリンタ。金属ラベルはもちろん、UC、UCT、US、UM形式のプラスチックラベルも印字するための7インチのタッチカラーディスプレイ。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

組込みのマーキングソフトウェアで、分かりやすく時間短縮可能な操作
マーキングは拭取りに強いため、マーキング材はすぐに使用可能な状態です。
端子、導体、ケーブル、機器、およびプラント用のプラスチックおよび金属印字部材へ迅速にマーキング可能
標準(300 dpi)からHD印刷(600 dpi)まで拡張可能な印字解像度
最新のUV LEDテクノロジで環境に優しいエミッションフリーの高速プリンタ
プリンタは挿入したシートを自動検出し必要に応じて印字方向を180度自動回転