PAB-KTL
-
ケーブルマーキングキャリア
1013261
ケーブルマーキングキャリア、 マーキングなし、 横、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 10 mm、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm
製品の詳細
| 製品の種類 | マーキングキャリア |
| マーキング | |
| 印字方向 | 横 |
| 幅 | 30.3 mm |
| 高さ | 14.5 mm |
| 奥行き | 4.35 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 30 mm |
| テキストフィールドの高さ | 4 mm |
| 色 | 透明 |
| 部材 | PVC |
| ベースエレメント材質 | PVC |
| コンポーネント | シリコンフリー |
| ケーブル外径 | > 10.00 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -50 °C ... 80 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 保管温度 | |
| 仕様 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | Test Bb |
| 期間 | 96 h |
| 試験用温度 | 80 °C |
| 取付けタイプ | 結束バンドで組立て |
| アイテム番号 | 1013261 |
| 梱包単位 | 200 pc |
| 最低注文数 | 200 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG231A |
| GTIN | 4017918013677 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.68 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.436 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
UCT-WMT (30X4) BU - 電線マーキング 0801428
-
UCT-WMT (30X4) GN - 電線マーキング 0801426
-
UCT-WMT (30X4) OG - 電線マーキング 0801425
-
UCT-WMT (30X4) RD - 電線マーキング 0801424
-
UCT-WMT (30X4) YE - 電線マーキング 0801423
-
UC-WMT (30X4) - 電線マーキング 0819437
-
UC-WMT (30X4) BU - 電線マーキング 0821153
-
UC-WMT (30X4) GN - 電線マーキング 0824163
-
UC-WMT (30X4) OG - 電線マーキング 0824150
-
UC-WMT (30X4) RD - 電線マーキング 0821166
-
UC-WMT (30X4) YE - 電線マーキング 0819440
-
US-WMT (30X4) - ケーブルマーカー 0828770
-
US-WMT (30X4) BU - ケーブルマーカー 0829312
-
US-WMT (30X4) GN - ケーブルマーカー 0829313
-
US-WMT (30X4) OG - ケーブルマーカー 0829309
-
US-WMT (30X4) RD - ケーブルマーカー 0829308
-
US-WMT (30X4) VT - ケーブルマーカー 0829311
-
US-WMT (30X4) YE - ケーブルマーカー 0828957
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 挿入ラベル 1169312
特長
電線をマーキングして結束するマーキングカラー
プラスチック製ラベルUC-WMT ...またはUS-WMT ...または挿入ラベルEMT ...でラベル付け可能