THERMOMARK PRIMEは持ち運びまたは固定設置での作業用に開発されました。7インチカラータッチディスプレイを備え、「MARKINGシステムアプリ」搭載、予備バッテリーパック付き。UCT、US、UM形式で高品質の印字ラベルやマーカーを簡単に作製できます。
製品内容:
THERMOMARK PRIME、電源 - TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V (0803672)、電源用ケーブル(ピンコネクタパターンのタイプ「F」)および電源用ケーブル(ピンコネクタパターンのタイプ「B」)、USBケーブル、インクリボンカートリッジ - TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374)、マガジン - TMP-US-MAG1 (0803341)、マガジン - TMP-UCT-MAG1 (0803342)、端子マーカー - UCT-TM 6 (0828736)、プラスチック製ラベル - US-EMLP (85,6X54) (0828806)、印刷・製本したマニュアル(英語・ドイツ語)、サポートCD
THERMOMARK PRIME
-
熱転写プリンタ
5148888
カード用モバイル熱転写プリンタ、電源ユニット、欧州/米国向け電源ケーブル、およびUSBケーブルを含む。ユーザーマニュアルはドイツ語および英語で印刷されています。UCT-TM...シート用マガジンおよびUS-...カード用マガジン。UCT-TM 6、US-EMLP (85,6x54)を各1つ梱包、インクリボンカートリッジ = 70 m
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品内容 | THERMOMARK PRIME、電源ユニット(ピンコネクタパターンのタイプ F およびピンコネクタパターンのタイプ B)、USBケーブル、TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374)、TMP-US-MAG1 (0803341)、TMP-UCT-MAG1 (0803342)、UCT-TM 6 (0828736)、US-EMLP (85,6X54) (0828806)、印刷・製本したマニュアル(英語・ドイツ語)、サポートCD |
| マーキング | |
| 識別テクノロジ | Thermotransfer |
| 機器の特性 | |
| 印字幅 | 104 mm |
| 印刷解像度 | 300 dpi |
| OS | Windows 10、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 幅 | 380 mm |
| 高さ | 122 mm |
| 長さ | 292 mm |
| 部材 プラスチック製銘板 | UCT |
| US |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | 5 °C ... 40 °C |
| アイテム番号 | 5148888 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG1221 |
| GTIN | 4055626041834 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 9,634 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9,000 g |
| 関税率 | 84433210 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EAC-RoHS
認証ID: RU D-DE.HB49.B.00023| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | f5f1dcf0-f260-414b-84ef-f77131664f1e |
互換性のある製品
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - インクリボンカートリッジ 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - インクリボンカートリッジ 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - インクリボンカートリッジ 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - インクリボンカートリッジ 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - インクリボンカートリッジ 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - インクリボンカートリッジ 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - インクリボンカートリッジ 0803379
-
TMP-US-MAG1 - マガジン 0803341
-
TMP-UCT-MAG1 - マガジン 0803342
-
TMP-UCT-MAG2 - マガジン 0803343
-
TMP-UCT-MAG3 - マガジン 0803344
-
TMP-UCT-MAG4 - マガジン 0803345
-
TMP-UCT-MAG5 - マガジン 0803347
-
TMP-UCT-MAG6 - マガジン 0803348
-
TMP-UCT-MAG7 - マガジン 0803349
-
TMP-UCT-MAG8 - マガジン 0803350
-
TMP-UCT-MAG9 - マガジン 0803351
-
TMP-UCT-MAG10 - マガジン 0803352
-
TMP-UCT-MAG11 - マガジン 0803353
-
TMP-UCT-MAG12 - マガジン 0803354
-
TMP-UCT-MAG13 - マガジン 0803355
-
TMP-UCT-MAG14 - マガジン 0803356
-
TMP-UCT-MAG15 - マガジン 0803357
-
TMP-UCT-MAG16 - マガジン 0803358
-
TMP-UCT-MAG17 - マガジン 0803360
-
TMP-UCT-MAG18 - マガジン 0803361
-
TMP-UCT-MAG19 - マガジン 0803363
-
TMP-UCT-MAG20 - マガジン 0803364
-
TMP-UCT-MAG21 - マガジン 0803365
-
TMP-UCT-MAG22 - マガジン 0803366
-
TMP-UCT-MAG23 - マガジン 0803367
-
TMP-UCT-MAG24 - マガジン 0803368
-
TMP-UCT-MAG25 - マガジン 0803369
-
TMP-UCT-MAG26 - マガジン 0803370
-
TMP-UCT-MAG27 - マガジン 0803371
-
TMP-UCT-MAG28 - マガジン 0803372
-
TMP-UCT-MAG29 - マガジン 0803373
-
TMP-UCT-MAG31 - マガジン 1025505
-
TMP-UCT-MAG32 - マガジン 1082129
-
TMP-UCT-MAG33 - マガジン 1082130
-
TMP-UCT-MAG34 - マガジン 1281799
-
TMP-UM-MAG2 - マガジン 0831201
-
TMP-UM-MAG1 - マガジン 0831200
-
TMP-UM-MAG3 - マガジン 0831202
-
TMP-UM-MAG4 - マガジン 0831203
-
TMP-UM-MAG5 - マガジン 0803328
-
TMP-UM-MAG6 - マガジン 0803329
-
TMP-UM-MAG7 - マガジン 0803330
-
TMP-UM-MAG8 - マガジン 0803331
-
TMP-UM-MAG9 - マガジン 0803332
-
TMP-UM-MAG10 - マガジン 0803334
-
TMP-UM-MAG11 - マガジン 0803681
-
PROJECT COMPLETE - ソフトウェア 1050453
-
TMP/ACCU - バッテリ 0803668
-
TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - 電源 0803672
-
TMP/CHARGER - 充電器 0803670
-
TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V - ケーブル 0803671
-
TMP/ACCU COVER - バッテリー部品カバー 0803669
-
CLEANING STICK - クリーニングペン 5146697
-
TMP BAG - 輸送用バッグ 0803674
-
TMP CASE - ケース 0803675
-
MOBILE BACKPACK - 輸送用バッグ 0803717
-
TMP-PACKAGE WITH FOAM - オリジナル梱包 1352571
特長
完全組込みのマーキングソフトウェア(MARKINGシステムアプリ)と本体にスタンドを取付け、マルチタッチディスプレイで簡単にデータ入力 PROJECT complete経由で追加の作業が可能
さまざまなアプリケーションをマーキングするための600 種類以上のマーキング材料を備えた柔軟なアプリケーション対応
300 dpi印字解像度での実績のある熱転写型プリンタテクノロジでメンテナンスフリー
交換可能な高性能の充電式バッテリーにより、100 % 独立
部材とインクリボンは10秒もかからずに簡単に交換可能
インクリボン、マガジン、素材の自動検出でプリントエラーを防止
高速、高品質、高耐久性の印字、カード1枚あたりの印字時間は8 秒未満