THERMOMARK CARD 2.0は、最高レベルの品質の端子台、電線、ケーブル、機器、プラントマーキングでのアプリケーション向けに、カード形式のマーカーに印字します。高品質の印字ラベルやマーカーを簡単に作成できます。
THERMOMARK CARD 2.0
-
熱転写プリンタ
1085267
THERMOMARK CARD 2.0熱転写プリンタは、カード形状およびシート形状のマーキング部材を迅速かつ高品質で印字します。端子台、電線、ケーブル、装置、プラントのマーキング用途に対応した高品質のマーカーを作成しましょう。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
EAC
認証ID: RU D-DE.GB09.B.00141IECEE CBスキーム
認証ID: DK-81169-M1-ULUL Listed
認証ID: E140143CCC
認証ID: 2019010904255703cUL Listed
認証ID: E140403KC
認証ID: R-R-YG3-TC2_0EAC-RoHS
認証ID: RU D-DE.HB49.B.00023互換性のある製品
特長
実績のある熱転写プリンタテクノロジによりメンテナンスフリーで動作
MARKING system softwareで簡単に制御・管理が可能
素材の自動検出で印字エラーを防止
高速、高品質、高耐久性の印字、カード1枚あたりの印字時間は8 秒未満
タッチカラーディスプレイによる簡単で分かりやすい操作
あらゆるUniCard(UCT)およびUniSheet(US)に対応
USBおよびEthernet接続