MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK - ケーブルマーキングのタグ
1116143

ケーブルマーキングのタグ、 ロール、 白/黒、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK GO、 ケーブル径範囲: 1 ... 6 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 145、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 20 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

熱転写プリンタで作成される、産業アプリケーション向けの高品質で溶剤に耐性を持つマーキングソリューション
打ち抜き加工済形状により簡単で便利に使用可能
簡単で効率的な材料カートリッジシステム:印字用材料と対応するインクリボンを含む
レトロスペクティブマーキングとデスクトップロールプリンタで作成した既存のマーキングには見た目の違いはありません。
シール式ケーブルマーキングフラグは両面に印字可能
材料はcUL認定
革新的な材料構成により、各ラベルを印字できるため無駄がなくなります。