MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - ケーブルマーカー
1116208

ケーブルマーカー、 ロール、 黄/黒、 ラベリングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK GO、 ケーブル径範囲: 6 ... 115 mm、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 個別ラベル数: 20、 テキストフィールドの高さ: 13.4 mm、 テキストフィールドの幅: 55 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

打ち抜き加工済形状により簡単で便利に使用可能
革新的な材料構成により、各ラベルを印字できるため無駄がなくなります。
簡単で効率的な材料カートリッジシステム:印字用材料と対応するインクリボンを含む
レトロスペクティブマーキングとデスクトップロールプリンタで作成した既存のマーキングには見た目の違いはありません。
ケーブルマーカーは結束バンドで非常に簡単に取付けられます。あるいは、この方法で大量の導線を束ねることも可能
熱転写プリンタで作成される、産業アプリケーション向けの高品質で溶剤に耐性を持つマーキングソリューション