KMK 4/GP - ケーブルマーキングキャリア
1797999

製品の詳細








互換性のある製品



特長

ケーブルや電線のマーキングや結束用の挿入ラベル用マーキングキャリア
KMK/GP製品グループの省資源マーキングキャリアを使って、制御盤に持続可能なマーキングをができます
KMK/GP製品グループのマーキングキャリアは、生物由来のリサイクル廃棄物から得られるバイオサーキュラープラスチックを一部に使用しており、従来のKMK製品グループと比較して、(ベース材料の観点で)約109%の二酸化炭素排出削減を実現しています
従来のマーキング部材と比較して、技術的・光学的特性、印字品質、耐久性において品質に差はありません。
省資源素材による識別は、技術性能を損なうことなく、制御盤全体のカーボンフットプリントの削減に役立ちます
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。省資源でモジュール式のマーキング製品ラインアップは、制御盤での使用に最適です。