EMT (40X17)R/GP - 挿入ラベル
1803384

挿入ラベル、 Green Product、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 5000、 テキストフィールドの高さ: 16.6 mm、 テキストフィールドの幅: 40 mm

製品の詳細







特長

挿入ラベルは、持続可能なKMK/GPマーキングキャリアと組み合わせて、制御盤構築におけるケーブルや電線のマーキングに最適です。
EMT/GP製品グループの省資源挿入ラベルで、制御盤に持続可能なマーキングができます。
鉱物フィラーを使用することで、EMT/GP製品グループの挿入ラベルは、従来のEMT製品グループと比較して、ベース材料および廃棄物最適化の観点で、約40%のプラスチック削減を目標としています
従来のマーキング部材と比較して、技術的・光学的特性、印字品質、耐久性において品質に差はありません。
省資源素材による識別は、技術性能を損なうことなく、制御盤全体のカーボンフットプリントの削減に役立ちます
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。省資源でモジュール式のマーキング製品ラインアップは、制御盤での使用に最適です。