当社の省資源マーキング部材で、制御盤に持続可能なマーキングを行ってください。
KMK/GP製品グループの持続可能なマーキングキャリアは、バイオサーキュラー原材料を一部に使用しており、使用済み食用油、食品廃棄物、トール油などの生物由来廃棄物の高品質リサイクルに基づいています。これらの原材料は、従来のプラスチックと同じ技術的特性を持つため、品質を損なうことなく既存のプラスチック材料に統合することができます。従来と同様に信頼性が高く、環境負荷のはるかに少ない製品をお届けします。
マーキングキャリアは、持続可能なEMT/GP挿入ラベルと組み合わせて、制御盤構築におけるケーブルや電線の識別に最適です。
KMK 3/GP
-
ケーブルマーキングキャリア
1797996
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ケーブルや電線のマーキングや結束用の挿入ラベル用マーキングキャリア
KMK/GP製品グループの省資源マーキングキャリアを使って、制御盤に持続可能なマーキングをができます
KMK/GP製品グループのマーキングキャリアは、生物由来のリサイクル廃棄物から得られるバイオサーキュラープラスチックを一部に使用しており、従来のKMK製品グループと比較して、(ベース材料の観点で)約109%の二酸化炭素排出削減を実現しています
従来のマーキング部材と比較して、技術的・光学的特性、印字品質、耐久性において品質に差はありません。
省資源素材による識別は、技術性能を損なうことなく、制御盤全体のカーボンフットプリントの削減に役立ちます
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。省資源でモジュール式のマーキング製品ラインアップは、制御盤での使用に最適です。