PABA WH/23
-
挿入ラベル
1013779
挿入ラベル、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 ケーブル径範囲: 1.5 ... 35 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 20、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 23 mm
製品の詳細
| 概要 | CMSによるラベリング可能 |
| 製品の種類 | 電線マーキング |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 20 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 1 |
| 幅 | 23.08 mm |
| 高さ | 4.07 mm |
| 奥行き | 1.89 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 23 mm |
| テキストフィールドの高さ | 4 mm |
| 色 | 白 (RAL 9010) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ベースエレメント材質 | ABS |
| ケーブル外径 | 1.5 mm ... 35 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -15 °C ... 65 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| スクラッチ耐性 | |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | 試験合格 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| 化学薬品、油、燃料への浸漬 | |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| 海水(飽和350 g/l) [CAS No. - ] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| IRM 903 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 取付けタイプ | スライド |
| アイテム番号 | 1013779 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2213 |
| GTIN | 4017918013967 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 8.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5.69 g |
| 関税率 | 39269090 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.046 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
CMS-P1-PLOTTER - マーキングプロッター 5144615
-
PAB-KTL 23 - ケーブルマーキングキャリア 1013957
-
PATG 0/23 - 電線マーキングキャリア 0828046
-
PATG 1/23 - 電線マーキングキャリア 1013847
-
PATG 2/23 - 電線マーキングキャリア 1013850
-
PATG 3/23 - 電線マーキングキャリア 1013863
-
PATG 4/23 - 電線マーキングキャリア 0808011
-
PATG 5/23 - 電線マーキングキャリア 0808024
-
PATG 6/23 - 電線マーキングキャリア 0808037
-
PATG 7/23 - 電線マーキングキャリア 0808040
-
PATG 8/23 - 電線マーキングキャリア 0808053
-
PATG HF 1/23 - 電線マーキングキャリア 1014048
-
PATG HF 2/23 - 電線マーキングキャリア 1014054
-
PATG HF 3/23 - 電線マーキングキャリア 1014060
-
PATG HF 4/23 - 電線マーキングキャリア 1014066
-
PATO 1/23 - 電線マーキングキャリア 1013892
-
PATO 2/23 - 電線マーキングキャリア 1013902