鉄道車両向けマーキングと工具

鉄道車両で使用するマーキングシステム、マーキング部材、工具の詳細については、以下をご覧ください。当社の鉄道エキスパートがご相談を承ります。

列車設備向けの固定およびモバイルマーキングシステム

革新的なマーキングシステム

レーザーマーキングシステムでもUV LEDプリンタでも、熱転写プリンタでも、アプリケーション、使用場所、マーキングの耐久性に関してお客様のすべての要件を満たす適切なマーキングシステムがあります。革新的な固定およびモバイルマーキングシステムで、必要な場所に適したマーキングを印字することができます。例えば、メンテナンス施設内の現場で、適切なマーキングを簡単に印字することができます。モジュール型マーキングシステムTHERMOMARK E シリーズを使用して、マーキングプロセスをさらに効率化できるようになりました。

列車設備内の電線およびケーブル用収縮チューブ

鉄道車両設備内の電線およびケーブル用収縮チューブ

WMS-2 HF収縮チューブは鉄道アプリケーションに理想的です。ハロゲンフリーでハザードレベルHL1~HL3およびDIN EN 45545-2の安全要件R22~R24に準拠します。さらに、広い温度範囲向けの設計です。

列車内の設備向けのマーカキャリアと金属ラベル

鉄道テクノロジ向けのマーカーキャリアと金属ラベル

PATG HF製品シリーズのケーブルマーカーを使用して、鉄道車両への取付けの際に、電線やケーブルをマーキングすることができます。処理済みのTPUは、防火クラスUL 94 V0に準拠しており、広い温度範囲向けに設計されています。マーキングの目的で、UniCard形式の挿入ラベルをPATG HFケーブルマーカーに追加することができます。
ワイヤとケーブルの識別用と、機器およびプラントのマーキング用の当社の金属ラベルは、非常に高い耐性と耐候性があります。

列車内の設備向けのUniCardマーキング部材

UniCard形式のマーキング部材

端子台、ワイヤ、ケーブル、機器のマーキングなど、当社のUniCard形式のマーキング部材は鉄道車両での使用に適した部材です。UCおよびUCT製品シリーズはUniCard形式に基づいており、カードプリンタを使用してマーキングすることができます。UCT製品シリーズは、3つの印字テクノロジすべてに互換性があります。どちらの製品シリーズもハザードレベルHL1~HL3およびDIN EN 45545-2の安全要件R22~R24に準拠します。

鉄道設備向けのハンドツールと自動装置

列車設備向けのハンドツールと自動装置

手動実装でも自動実装でも、切断、シースの除去、剥き線、圧着、取付け、測定に適したソリューションがあります。標準工具と自動装置のほかに、当社の包括的な工具シリーズには、鉄道産業で直面する固有の課題に対応する特殊なハンドツールがあります。