常に信頼性の高い鉄道車両 フエニックス・コンタクトのコンポーネントは、鉄道車両内のシステムや製品に電源を供給したり、信号やデータを分配したりする必要があるあらゆる場所で使用されています。当社の製品は信頼性と安全性が特長です。また、狭いスペースへの設置にも適しています。
鉄道車両向けアプリケーション
省スペース接続
現代の鉄道車両では、使用可能なエリアと運転の快適さの必要性が高まっています。同時に、例えばインフォテインメントや乗客情報システム、照明、空調、ドアシステムなど、必要な設備に使用できるスペースはますます少なくなっています。 フエニックス・コンタクトは、さまざまな極数、接続電線サイズ、省スペースな電気配線に特に適した取付けオプションの、コンパクトな接続ソリューションを提供します。
信頼性のある伝送
情報を交換し制御タスクを実行する、ますます多くのデータネットワークが車両に設置されています。使用される丸型コネクタは、鉄道産業のより厳しい要件を満たさなければならず、簡単かつ安全に取り付けられる必要もあります。多くの線で作業する設置者は、理想的には工具不要の迅速な設置を期待します。フエニックス・コンタクトのM12 PUSH-PULLシステムは、そういった期待を非常によく満たします。当社の車両専用の製品ラインアップは、ヘビーデューティ産業用コネクタで完成します。
永続的なマーキング
鉄道車両向けマーキングソリューションは、信頼性と安定性が必要です。防火も重要な役割を果たします。フエニックス・ コンタクトのマーキングシステムは、あらゆる鉄道産業アプリケーション向けに理想的なマーキングソリューションを提供します。防火向けに最適化された2,000を超えるハロゲンフリーマーキングソリューション、10種類以上の印字システム、3つのマーキングテクノロジからお選びいただけます。
信頼性の高い給電
DC電源は通常、列車で既に利用可能です。しかしこの電源は、末端機器で使用できる電圧に変化したり、変動を安定化させる必要があります。さらに鉄道エンジニアリングは、温度、防火(EN 45545-2)、EMCや振動、環境への耐性の要件に加えて、EN 50155. の固有の追加要件に従う必要があります。フエニックス・コンタクトはさまざまなDCバス電圧からの給電ソリューションを提供します。それらを使って、CCTV、インフォテインメント、ドアシステム、空調などの負荷に給電できます。