列車の試運転のための電気試験 EN 50215およびEN 50343規格では、鉄道車両の電気ケーブルの設置と試験に対して高い要件を課しています。断路機能付きのコンパクトな分岐ブロックは、測定要件をサポートしています。電源供給試験および測定目的の帰線ケーブルを簡単に切断し、電源供給と断路端子台機能を単独の省スペースコンポーネントに組み合わせることができます。

鉄道車両用組立工場

アプリケーション

試運転は、鉄道車両の建設段階に不可欠です。その間、列車が納品され運用を開始する前に、車両の性能が試されます。EN 50215およびEN 50343などの基準要件と、その他の顧客要件により、厳しい試験プログラムが必要になります。実際の試験段階には必ず電気試験が含まれ、場合によっては個々の機器の負の電位を切断する必要があります。

ソリューション

鉄道車両の分かりやすい電気試験向けの断路機能付きのコンパクトなファンクションブロック

鉄道車両の分かりやすい電気試験向けの断路機能付きのコンパクトなファンクションブロック

断路端子台はこのタスクで特に有用です。試験と測定の目的やトラブルシューティング中に、接続された電線を切断することなく経路を切断することができます。PTFIXファンクションブロックは、このタスクに対してさらにコンパクトなソリューションです。電源からのマイナス極が、フィードインコンタクトにかけられます。相互接続されたアウトレットを個別に切断および接続することができます。

フエニックス・コンタクト本社
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
列車用分電モジュール

鉄道車両向けの分電モジュール

適切な製品の詳細: