メンテナンス作業用の軌道メンテナンス列車への電力供給 メンテナンス列車は、安定した電源を備えている必要があります。当社は無停電電源装置用モジュール型システムをご提供しています。無停電電源装置(UPS)はメンテナンス不要の耐久性の高いバッテリーモジュールを装備しており、EN 50155/EN 61373準拠の耐衝撃性と耐振動性を備えています。

鉄道線路のメンテナンス

アプリケーション

三相発電機は通常、トラックメンテナンス列車上の機器や機械にエネルギーを供給するために使用されます。コントローラや緊急照明など 、特定の負荷には無停電電源装置が必要な場合があります。

ソリューション

鉄道車両向けの無停電電源装置

トラックメンテナンス中の列車の給電用モジュラーシステム

フエニックス・コンタクト はこれに対して、モジュラーシステムを提供します。

  • ヘビーデューティコネクタは堅牢なインターフェースの役割を果たします。
  • 電源が三相電流を24 V DCに変換します。
  • 下流では、リチウムイオンバッテリーを備えた無停電電源装置が、バッテリーモジュールとして機能するか、あるいはメンテナンスの不要な高性能コンデンサストレージ機器が使用されます。
  • 電子式サーキットブレーカは個々の負荷回路を過負荷と短絡から保護します。故障した経路を選択的にシャットダウンすることで、並列負荷用の供給電圧を保護します。トリップされたサーキットブレーカは、リセット入力によってリモートでリセットすることができます。
  • 信号コンタクトにより、システム監視者はコンポーネントを効果的に監視できます。
  • ステンレス鋼マーキングラベルでモジュラーシステムは完璧です。

モジュールにはEN 50155/EN 61373準拠の耐衝撃性および耐振動性試験が実施されます。機器自体はEN 45545-2に準拠の防火要件を満たすか、例えばバッテリーモジュール機器の場合は、火災の負荷を軽減するために特別なハウジングを使用することで、防火要件を満たすことになります。

フエニックス・コンタクト本社
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社