列車内で使用するヘビーデューティコネクタ

ゲートウェイ接続用ヘビーデューティコネクタ

HEAVYCON HPRおよびADVANCEハウジングは、鉄道車両の屋外使用に特に適しています。保護等級IP68/IP69Kの堅牢な設計が特長で、組込みの固定極またはモジュール型コンタクトインサートを保護することができます。コネクタは、鉄道産業の厳しい要件を満たします。電気ケーブルとデータ伝送向けに、内部とゲートウェイ接続の両方に永続的で干渉のない接続を実現することができます。

列車内で使用するM12ケーブル

鉄道車両向け成形M12ケーブル

フエニックス・コンタクト のM12 RAILシリーズは、Aコーディングのセンサ/アクチュエータケーブル、イーサネットおよび4極Dコーディング設計のPROFINETケーブル、高データ伝送速度(10 Gbps)向けのXコーディングケーブルで構成されます。これらの素材はDIN EN 45545-2の防火要件を満たしているため、鉄道車両内で問題なく使用することができます。

列車用M12 PUSH-PULL

鉄道テクノロジ向けのM12 PUSH-PULL

プッシュプルテクノロジのM12コネクタを、ワンクリックで簡単かつ安全にロックすることができます。高速嵌合機構により、コネクタは高い衝撃および振動負荷にさらされる鉄道車両のアプリケーションに特に適しています。特殊なスプリングにより、極端な機械的ひずみ下であっても360°確実なシールド接続が確保されます。

列車内で使用する組立式コネクタ

EMC保護付きの組立式コネクタ

長さの異なるケーブルを迅速に現場で配線:プッシュロック(Push-Lock)接続の組立式コネクタ、QUICKON(IDC)圧接接続、または圧着接続は、鉄道産業向けに試験済みで適しています。すべてのコネクタにはシールドバージョンがあります。これは、高いレベルの電磁干渉のある鉄道車両においては重要な基準です。