列車用電源

鉄道車両向け電源ソリューション

当社の鉄道車両向けの電源ソリューションの製品ラインアップには、電源、DC/DCコンバータ、無停電電源装置、バッテリーモジュール、冗長化モジュールがあります。MTBF値が高く堅牢な設計で、信号コンタクト経由の監視機能を備え、この機器は高度な可用性を実現します。鉄道車両の重要な規格と要件は、EN 50155、EN 61373、EN 45545-2、並びにコーティングプリント基板などの機器タイプに従って満たされます。

列車向け電子式サーキットブレーカ

鉄道車両向け電子式サーキットブレーカ

従来型のサーキットブレーカとは対照的に、電子式サーキットブレーカは、鉄道車両のアプリケーション向けに体系的なメリットがあります。

  • トリッピング特性は、スイッチモード電源ユニットの電圧動作に最適です。このため電源リザーブは必要ありません。
  • 電子式サーキットブレーカは最大60% 薄型で、調整可能な定格電流により、アプリケーションに柔軟に適合させることができます。
  • リセット入力により、ダウンタイムを短縮でき、列車運転手の作業エリア外に配置することができます。
  • 組込みのリモート信号により、高価な追加モジュール不要でサーキットブレーカの状態の常時監視が可能です。

そのため、非常に柔軟な列車設計が可能になります。

鉄道車両用カップリングリレー

鉄道車両向けリレー

フエニックス・コンタクト のカップリングリレーは、DIN EN 50155規格に準拠して認証されており、鉄道産業の特殊な要件を満たします。極端な温度に耐え、スプリングケージ接続方式なので耐衝撃性や耐振動性にも優れています。