プラグインCOMBI端子台

鉄道車両用プラグイン端子台

プラグイン端子台により、鉄道車両システムをモジュール化し、短時間で構築することができます。6 mm²および41 Aまでのスプリング式、ねじ式、圧接接続テクノロジバージョンがあります。さまざまなベース端子台、電線サイズ、包括的なアクセサリで、製品ラインアップは完璧です。

側面電線接続式Push-in端子台

側面接続式Push-in端子台

薄型分電ボックスまたはカバーやコンパートメントの後ろの鉄道設備の場合、電線を前面接続で配線することはできない場合が多いです。それでもPush-inテクノロジを使用したい場合は、PTVシリーズを選択してください。従来型のPush-in式接続テクノロジと側面電線接続のメリットをすべて併せ持っています。

パワーターンスプリング接続式端子台

パワーターン接続による電気配線テクノロジ

鉄道車両の電力配線では、依然としてボルト接続が広く使用されていますが、当社は185 mm²および309 Aまでのケーブル接続向けの革新的なパワーターンスプリング接続端子台も開発しました。このボルトまたはねじ接続の代替手段により、電線はスプリングケージテクノロジで確実に接触します。トルク工具や丸型圧着端子の使用は不要です。このため端子台は鉄道車両における迅速で柔軟な交換にも適しています。

CLIPLINE complete機能端子台

すべての鉄道車両アプリケーション向けの機能端子台

機能端子台は、ほぼすべての鉄道車両に見られます。信号調節用のスイッチングタスク、回路保護、あるいは断路、試験、測定目的で使用されます。CLIPLINE completeシリーズには、鉄道産業向けの汎用機能端子台が含まれます。ここでは、ダイオードやレジスタなどの電子機器を含む端子台が特に使用されます。この部品は、端子台に組み込まれているか、外側の部品ホルダに挿入されています。