電気スイッチングタスクを柔軟に列車設計に統合 プラグインコンポーネントを使用して、機能拡張部を列車接続テクノロジに簡単に組み込むことが可能です。コンポーネントホルダにより、DINレール上で直接これを実行することが可能になります。また、プラグインコンポーネントで鉄道車両のメンテナンスとエラー解析がシンプルになります。

架空線レールのネットワーク

アプリケーション

列車の電気スイッチングタスクや設置テクノロジは、ますます複雑になっています。ここでは、建設段階からコンポーネントは設置場所で最大レベルの柔軟性を提供できる必要があり、設置後は使いやすく、運用中はメンテナンスが非常に簡単でなければなりません。
パンタグラフドライブのスイッチングに関しては、例えば誘導電圧を防ぐため、フリーホイールダイオードが必要です。ダイオードはできるだけドライブの近くに設置すべきですが、性質上摩耗します。そのため、ダイオードをすばやく簡単にチェックして、必要に応じて交換できる必要があります。

ソリューション

プラグインコンポーネントホルダを備えたコンポーネント端子台は、ダイオードや抵抗を専門的に使用するために理想的なソリューションです。この端子台は、鉄道要件向けに最適化された、高電力損失の大型コンポーネント向けにも利用可能です。
プラグイン端子台を使用して機能を列車接続テクノロジに柔軟に組み込むことも可能です。それにより、モジュールと機器を、ミスマッチのリスクなしで迅速に交換できます。この端子台がすべての取付け位置でEN 61373を満たすのはもちろんのことです。

列車のスイッチングタスクを簡単に組込み コンポーネント端子台とプラグイン端子台

フリーホイールダイオードとコンポーネント端子台の回路図
コンポーネントホルダを備えたコンポーネント端子台
プラグイン端子台の回路図
感電防止プラグイン端子台
お問合せ先
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
列車用端子台

鉄道車両向けの端子台

適切な製品の詳細: