列車メンテナンス中の迅速で分かりやすいマーキング 鉄道車両のメンテナンスを行う場合、モバイルプリンタを使用して、現場で直接、交換用マーキングを作成することができます。マーキングアプリを使えば操作も簡単です。ご希望に沿った収縮チューブは、EN 45545-2準拠で認定されており、簡単かつ恒久的なマーキングを行うことができます。

列車の修理

アプリケーション

列車でメンテナンスを実施する場合、マーキングの交換や追加が必要になることがあります。これを前もって計画したり、準備作業の一環として欠損したラベルを印字することは、通常不可能です。マーキングの適切な代替品を生成するために、メンテナンス担当者は固定されたマーキング装置がある場所まで長距離の移動が必要です。

ソリューション

鉄道車両メンテナンス中に使用されるモバイル印字システム

鉄道車両メンテナンス中に使用されるモバイル印字システム

プロフェッショナルなTHERMOMARK GOモバイル印字システムは、このようなタスクに理想的です。メンテナンス担当者はモバイル末端機器を使用して、欠損しているマーキングをフエニックス・コンタクト のマーキングアプリに入力します。簡単に目視確認した後、印字ジョブはTHERMOMARK GOに無線で送信され、EN 45545-2に準拠してただちに収縮チューブに印字されます。再び機器の識別が完了し、時間をかけずにメンテナンスを行うことができます。

フエニックス・コンタクト本社
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
列車内の設備向けのマーキングと工具

鉄道車両向けマーキングと工具

適切な製品の詳細: