列車制御技術の干渉がなく安定した給電 鉄道車両においては、電圧変動と中断を回避する必要があります。さまざまな列車タイプの標準電圧レベル向けのDC/DCコンバータをご提供します。冗長的なスイッチおよびデカップリングにより高可用性を確保します。これらはEN 50155、EN 61373およびEN 45545-2に準拠して鉄道アプリケーションの認定済みです。
アプリケーション
高速列車内の制御技術は、110 V DCを使用して給電されます。より短く、電気的負荷の少ない列車では、通常24 V DCで給電されます。ケーブルとコネクタによって電圧降下が生じます。列車の移動中、電圧変動や、数ミリ秒にわたる短時間の中断が生じることがあります。さらに、電磁干渉が誘導される可能性もあります。
ソリューション
あらゆる列車タイプの無停電電源装置向けの、冗長に接続されたものを含むDC/DCコンバータ
このために、DC/DCコンバータが鉄道車両で使用されます。制御コンポーネントをこれらの影響からデカップリングし、安定した電圧を供給します。フエニックス・コンタクト は、110 V DC、72 V DC、24 V DCをそれぞれ24 V DCに変換する機器を提供しています。EN 50155に準拠の幅広い入力電圧範囲に対応し、鉄道産業の特殊要件を満たします。
鉄道車両の場合、重要な列車システムの高可用性電源も大きな役割を果たします。並列に接続され、それぞれに下流に接続された冗長化モジュールを備えたDC/DCコンバータにより、高レベルの可用性が確保されます。DC/DCコンバータの出力側のエラーの際には、必要なデカップリングも確保します。